22250-1100170201830

520,83 kr

Beställningsnummer:
22250-1100170201830
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
146,28
N=Antal tänder
18
B1
16,2
B3
8
C
2,5
D
157,8
D2
80
D3
30
D4
M06
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
45
R
26
T2
3,3
Vikt
2,87 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.