22250-1100170201548

440,47 kr

Beställningsnummer:
22250-1100170201548
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
122,17
N=Antal tänder
15
B1
16,2
B3
14
C
2,5
D
133,7
D2
92
D3
48
D4
M12
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
40
R
26
T2
3,8
Vikt
2,02 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.