22250-1100170201445

345,48 kr

Beställningsnummer:
22250-1100170201445
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
114,15
N=Antal tänder
14
B1
16,2
B3
14
C
2,5
D
125,7
D2
84
D3
45
D4
M12
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
40
R
26
T2
3,8
Vikt
1,71 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.