22250-1100170201425

372,44 kr

Beställningsnummer:
22250-1100170201425
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
114,15
N=Antal tänder
14
B1
16,2
B3
8
C
2,5
D
125,7
D2
70
D3
25
D4
M06
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
40
R
26
T2
3,3
Vikt
1,74 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.