22250-1100170201332

321,97 kr

Beställningsnummer:
22250-1100170201332
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
106,12
N=Antal tänder
13
B1
16,2
B3
10
C
2,5
D
117,7
D2
78
D3
32
D4
M08
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
40
R
26
T2
3,3
Vikt
1,67 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.