text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Item
Sprocket
Version 1
single
Version 2
ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
145,94
N=No. of teeth
24
B1
11,1
B3
14
C
2
D
154,1
D2
90
D3
50
D4
M12
Division inches (PxB1)
3/4 x 7/16
ISO No.
12 B-1
L
40
Pitch mm
19,05 x 11,68
R
19
RoHS
true
T2
3,8

Description
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
Spår enligt DIN 6885 / BS 4235. Spåret är orienterat mot kuggtoppen.
Med två gängstift. En gänga inriktad mot spårets mitt och en som är förskjuten 90°.

Kedjehjulen kan ibland ha skåror i flänsen.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought