22250-1034071602425

442,87 kr

Beställningsnummer:
22250-1034071602425
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
145,94
N=Antal tänder
24
B1
11,1
B3
8
C
2
D
154,1
D2
70
D3
25
D4
M06
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
ISO-nr
12B-1
L
40
R
19
T2
3,3
Vikt
2,1 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.