22250-1034071602025

377,45 kr

Beställningsnummer:
22250-1034071602025
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
121,78
N=Antal tänder
20
B1
11,1
B3
8
C
2
D
130
D2
70
D3
25
D4
M06
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
ISO-nr
12B-1
L
35
R
19
T2
3,3
Vikt
1,53 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.