22250-1034071601740

307,44 kr

Beställningsnummer:
22250-1034071601740
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
103,67
N=Antal tänder
17
B1
11,1
B3
12
C
2
D
111,9
D2
80
D3
40
D4
M10
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
ISO-nr
12B-1
L
35
R
19
T2
3,3
Vikt
1,25 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.