Kuggstång
rak
stål
sätthärdad, blank
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
- För en kontinuerlig montering
- Kuggning induktivt härdad
4 895,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggstång
Utförande 1
rak
Utförande 2
fyrkant
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
sätthärdad, blank
B=Bredd
60
H=Höjd
60
L=Faktisk längd
2016,9
L=Nominell längd
2000
H1
54
Modul
6
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Fräst kuggning, rak kugg.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Kuggstängerna är lämpliga för kontinuerlig montering.
Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.
Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.