Cylindriskt Kugghjul
rak
stål
sätthärdad, blank
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
- Hålet kan bearbetas i efterhand
- Kuggning induktivt härdad
1 180,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylindriskt Kugghjul
Form
A
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
sätthärdad, blank
B=Bredd
40
D1=Delningsdiameter
144
D2=max.
25
N=Antal tänder
36
D
152
D3
80
Form-typ
med nav
L
60
Modul
4
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Fräst kuggning, rak kugg.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.