Cylindriskt Kugghjul
rak
stål
blank
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
- Hålet kan bearbetas i efterhand
213,31 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylindriskt Kugghjul
Form
A
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
25
D1=Delningsdiameter
47,5
D2=max.
12
N=Antal tänder
19
D
52,5
D3
35
Form-typ
med nav
L
45
Modul
2,5
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
De cylindriska kugghjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som de cylindriska kugghjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.