text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Anmärkning
För de delvis utdragbara teleskopskenorna är rörelsen kortare än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Tack vare spaken är det lätt att ta ut lådan och ta av den från styrningen. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Bärförmågan som anges gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.

Passar inte för horisontell montering.

Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.

Form B:
Dessutom med spärr i öppet läge.
Fördelar
Spärr i öppet och stängt läge
Snabb isärkoppling fram
Går lätt
Ritningsinformation
1) 21334-30-10250 och 21334-30-20250 utan monteringshål
Tillbehör
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor 21335-80
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också