Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Anmärkning
För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 80 000 cykler.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 80 000 cykler.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.