text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Teleskopskena
Form
A
Storlek
35
Utförande 1
dubbel-t
B=Bredd
35
H=Höjd
34
L=Längd
450
Antal hål
6
C0Y N
1250
C0Z N
793
D för skruv
M6
Form-typ
med gängat hål
H2
10
RoHS
true
Slag S
494

Beskrivning

Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Utförande
Skena, glidstycke och kulhållare förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Hel utdragning bestående av två styrskenor som tillsammans bildar en dubbel-T-profil som utgör mellanelementet, samt två glidstycken som i form av fast och rörligt element utgör förbindelsen med anslutningskonstruktionen. Hög belastningsförmåga och minimal nedböjning tack vare den kompakta, kvadratiska utformningen med höga bärighetstal. Den maximala rörelsen är längre än teleskopskenans stängda längd. Bör monteras horisontellt. För att komma åt alla fästhål vid monteringen måste man ta bort låsskruven i skenan och sedan sätta i den igen. För att få rörelse åt båda håll tar man bort låsskruvarna.

De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.

Form A:
Skenan monteras med skruvar i hållfasthetsklass 10.9.
Form B:
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.

Den maximala rörelsehastigheten är 0,8 m/s.

Användningstemperatur-30 °C till +170 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också