- För golvmontering
- För sidomontering
Beskrivning
Material
Monteringsvinklar i stål.
Utförande
Monteringsvinklar förzinkade.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Fästmaterial ingår.
Fästmaterial ingår.
Anmärkning
Som alternativ till montering på golvet eller på sidan.
Tillbehör
21334-20 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg.
21334-45 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg.
21334-70 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg.
21334-75 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg.
21334-65 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg.
21334-55 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg.
21334-60 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg.
21335-10 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 124 kg.
21335-20 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg.
21334-90 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 82 kg.
21334-45 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 65 kg.
21334-70 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg.
21334-75 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 70 kg.
21334-65 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg.
21334-55 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg.
21334-60 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 68 kg.
21335-10 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 124 kg.
21335-20 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 160 kg.
21334-90 Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 82 kg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.