Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Visa mer
Visa mindre
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg, Form A
från
128,23 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärförmåga upp till 50 kg, Form B
från
180,21 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Anmärkning
För de delvis utdragbara teleskopskenorna är rörelsen kortare än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Tack vare spaken är det lätt att ta ut lådan och ta av den från styrningen. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Bärförmågan som anges gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Form B:
Dessutom med spärr i öppet läge.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Form B:
Dessutom med spärr i öppet läge.
Fördelar
Spärr i öppet och stängt läge
Snabb isärkoppling fram
Går lätt
Snabb isärkoppling fram
Går lätt
Ritningsinformation
1) 21334-30-10250 och 21334-30-20250 utan monteringshål
Tillbehör
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor 21335-80