Material
Utstötningsbult av sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Utstötningsbult av sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Anmärkning
Styrpelare av stål för verktygs- och formkonstruktion skapar en tillförlitlig lösning för exakta utstötnings- och uttagningsuppgifter i tuffa tillverkningsprocesser. De här utstötningsbultarna står för precision, robusthet och lång livslängd.
Utstötningsbultarna ger utmärkt stabilitet och har hög belastningsförmåga. De används för att forma delar, sprutgjutningsdelar eller andra verktyg på ett säkert sätt och för att stöta ut former eller verktyg med hög precision.
Utstötningsbultarna är utrustade med en precis styrning som garanterar en jämn rörelse. Detta möjliggör smidiga uttagnings- och utstötningsprocesser, något som ökar slutproduktens kvalitet och samtidigt minimerar slitaget.
Utstötningsbultarna ger utmärkt stabilitet och har hög belastningsförmåga. De används för att forma delar, sprutgjutningsdelar eller andra verktyg på ett säkert sätt och för att stöta ut former eller verktyg med hög precision.
Utstötningsbultarna är utrustade med en precis styrning som garanterar en jämn rörelse. Detta möjliggör smidiga uttagnings- och utstötningsprocesser, något som ökar slutproduktens kvalitet och samtidigt minimerar slitaget.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.