Material
Styrpelare av sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Styrpelare av sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Anmärkning
Styrpelare av stål utan centreringsfläns för verktygs- och formkonstruktion skapar en tillförlitlig lösning för exakta styrningsuppgifter. Dessa styrpelare är specialkonstruerade för att kunna garantera flexibilitet och anpassningsmöjligheter i många olika tillverksområden utan att en centreringsfläns behövs.
Styrpelarna ger utmärkt stabilitet och har hög belastningsförmåga. De möjliggör tillförlitlig styrning och positionering av verktyg och former vilket leder till precisa bearbetningsresultat.
Styrpelarna är konstruerade för att kunna arbeta utan centreringsfläns men ändå ge hög noggrannhet och upprepningsnoggrannhet. Denna egenskap gör pelarna perfekta för tillämpningar där man inte behöver använda centreringsfläns.
3+1-principen garanterar korrekt sammansättning av båda formhalvorna. 3 styrelement med större diameter och 1 styrelement med mindre diameter är installerade.
Styrpelarna ger utmärkt stabilitet och har hög belastningsförmåga. De möjliggör tillförlitlig styrning och positionering av verktyg och former vilket leder till precisa bearbetningsresultat.
Styrpelarna är konstruerade för att kunna arbeta utan centreringsfläns men ändå ge hög noggrannhet och upprepningsnoggrannhet. Denna egenskap gör pelarna perfekta för tillämpningar där man inte behöver använda centreringsfläns.
3+1-principen garanterar korrekt sammansättning av båda formhalvorna. 3 styrelement med större diameter och 1 styrelement med mindre diameter är installerade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.