Material
Styrbult sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Styrbult sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Anmärkning
Styrbultar av stål är den perfekta lösningen för styrningsuppgifter där precision krävs och för tuffa tillverkningsprocesser. Styrbultarna ger hög stabilitet, hållbarhet och precision i många olika användningsområden.
Styrbultarna har en robust konstruktion som garanterar säker styrning även under intensiv belastning. De används för att placera verktyg och former säkert och noggrant, vilket ger mycket precisa bearbetningsresultat.
Styrbultarna är konstruerade för att möjliggöra smidig förflyttning och inriktning, något som ökar effektiviteten och kvaliteten i tillverkningsprocesserna. Den exakta bearbetningen säkerställer jämn prestanda under hela livslängden.
3+1-principen garanterar korrekt sammansättning av båda formhalvorna. 3 styrelement med större diameter och 1 styrelement med mindre diameter är installerade.
Styrbultarna har en robust konstruktion som garanterar säker styrning även under intensiv belastning. De används för att placera verktyg och former säkert och noggrant, vilket ger mycket precisa bearbetningsresultat.
Styrbultarna är konstruerade för att möjliggöra smidig förflyttning och inriktning, något som ökar effektiviteten och kvaliteten i tillverkningsprocesserna. Den exakta bearbetningen säkerställer jämn prestanda under hela livslängden.
3+1-principen garanterar korrekt sammansättning av båda formhalvorna. 3 styrelement med större diameter och 1 styrelement med mindre diameter är installerade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.