Mini-Slidstyrning
med rullager
aluminium
- Mycket lättgående
- Fästhålen kan användas både som gängade och genomgående hål
- Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 697 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 12 till 120 mm
2 818,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Mini-Slidstyrning
Storlek
1
Utförande 1
med rullager
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
B=Bredd
30
L=Skivlängd
65
TA=TA
6
A
12
B1
10
C
24
D
11,7
E
10
E1
20
E3
10
GI
1
I
6,3
K
M04
L1
60
M
M03
Mx (Nm)
4,7
My (Nm)
3,9
Mz (Nm)
7,9
N
M03
TI
4
f (n)
361
Beskrivning
Material
Ytterhus i aluminium, slid och lager i stål.
Utförande
Ytterhus svartanodiserat. Slid och lager slipade. Innerdel härdad.
Anmärkning
Slidstyrningarna med rullager går mycket lätt och kan justeras under förspänning med skruvarna ”N”.
Fästhålen ”K” kan användas både som gängade och genomgående hål.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E3/K i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
GI = antal hålrader i innerdelen.
K = gänga M4 med försänkning för M3 enligt DIN 974-1.
Fästhålen ”K” kan användas både som gängade och genomgående hål.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E3/K i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
GI = antal hålrader i innerdelen.
K = gänga M4 med försänkning för M3 enligt DIN 974-1.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.