{"product":{"productId":"agid.35900","price":235.31,"name":"Linjärkullager i stål med centrumfläns, fyrkantigt utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Utförande
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en hållare i plast. Dessa ger tyst gång och utmärkta rörelseegenskaper. Med centrumfläns för direkt montering på huset. Dubbellager för användning under vridmomentbelastning.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras. Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras. Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Utförande
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en hållare i plast. Dessa ger tyst gång och utmärkta rörelseegenskaper. Med centrumfläns för direkt montering på huset. Dubbellager för användning under vridmomentbelastning.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras. Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras. Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.