{"product":{"productId":"agid.4803","price":1063.98,"name":"AXELSTÖD ST.50 L=600 A=84"},"currency":"SEK"}
axelstöd
- Används med linjärkullager av öppen modell
- Ger extra styva lager
- Kan placeras i valfri ordning
Försäljningsenhet
1 063,98 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
axelstöd
Storlek
50
A=Bredd
84
L=Längd
600
B
19
D
50
D1
11
E
63
E1
200
G
Genomgående hål för
cylinderskruv DIN 912
M12x30
H
60
H1
9
H2
12,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31171504
W
19
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Dessa axelstöd behövs för att stötta axlarna i kombination med linjärkullager av öppen modell.
Axlar som stöttas utmed hela längden ger mycket styva enheter, men i många fall räcker det att stötta enskilda sektioner.
Standardlängden på våra axelstöd är 600 mm. De kan kortas av eller sättas samman till valfria längder.
Axlar som stöttas utmed hela längden ger mycket styva enheter, men i många fall räcker det att stötta enskilda sektioner.
Standardlängden på våra axelstöd är 600 mm. De kan kortas av eller sättas samman till valfria längder.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar med fästhål 21590.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.