- Mekaniskt räkneverk med 7 positioner
- Kan inte återställas
- Behöver ingen ström
- Enkel montering
- Underhållsfritt
Beskrivning
Material
Hölje av plast, glasfiberförstärkt.
Kolv i stål.
Kolv i stål.
Anmärkning
Mekanisk slagräknare för tillförlitlig övervakning av verktygsrörelser i sprut- och stansverktyg. Slagräknaren har ett mekaniskt räkneverk med 7 positioner. Räkneverket kan inte återställas. Kopplingsvägen är 3,7 mm.
Slagräknaren är enkel att montera, helt underhållsfri och behöver ingen strömförsörjning.
Slagräknare finns för manövrering på såväl höger som vänster sida.
Slagräknaren är enkel att montera, helt underhållsfri och behöver ingen strömförsörjning.
Slagräknare finns för manövrering på såväl höger som vänster sida.
Temperaturområde
Maximal drifttemperatur upp till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.