text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180.
Ritningsinformation
alla (9x) försänkningar enligt DIN 974-1 (D4),
alla (9x) muttrar DIN 934 M (D4)

Form A:
Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.

Form B:
Med snabbkopplingssatsen kan länkhuvudet manövreras även utan verktyg. Snabbkopplingssatsen består av en räfflad skruv och en låsspak.

1) D3 klämskruvar (2x)
2) låsspak
3) räfflad skruv
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också