text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Aluminiumlegering.
Anmärkning
Monteringsplattan används för horisontell montering på det korta eller långa positioneringsbordet med eldrivning. Med spår för direkt fastsättning av induktiva närhetsbrytare (20905-005). Närhetsbrytarna kan justeras när positioneringsenheten är monterad. De gängade M4-hålen används för att fästa sensorhållare 21093.

Kan kombineras med alla andra komponenter i samma storlek.

Andra kunder köpte också