text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Platta aluminium
Rullar rullagerstål.
Tätningar NBR.
Utförande
Platta blank och anodiserad.
Anmärkning
Rullstyrningsvagnar för raka linjärstyrskenor.

Detta passar också till systemet:
Linjärstyrskenor raka 21355.
Tekniska data
Max. hastighet: 50 m/s².
Max. rörelsehastighet: 5 m/s.
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också