text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skenor i stål.
Skruvar i stål.
Passkil rostfritt stål.
Ändplugg plast.
Utförande
Skenor blanka och härdade.
Skruvar förzinkat, galvaniserat stål.
Anmärkning
Linjärstyrskenorna går att skruva på ovanifrån. På dessa kan en eller flera rullstyrningsvagnar monteras. För att sätta samman flera linjärstyrskenor lämpar sig linjärstyrskenor med bilateralt spår. Därigenom går det enkelt att sätta ihop skenorna med en passkil.

Ändpluggar i blå RAL 5002 medföljer alltid som standard.

Detta passar också till systemet:
Rullstyrningsvagnar för raka linjärstyrskenor 21350.
Rullstyrningsvagnar för linjärstyrskenor 21351.
Linjärstyrskenor, böjda 21356.
Cylinderskruvar med insexkant 07160 med M5-gänga för storlek 2 eller M8-gänga för storlek 3.
Fördelar
Komplexa former av böjda och raka linjärstyrskenor kan skapas.
Leveransomfattning
Ändpluggar blå RAL 5002.
Passkilar (vid utföranden med spår).
På begäran
Ensidigt spår.
Ändpluggar i andra färger.
Ytterligare längder (L max = 4000 mm).
Diamantbeläggning.
Tillbehör
Passkilar 03288-06X22 och 03288-106X22 för storlek 2, 03288-08X28 och 03288-108X28 för storlek 3.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också