{"product":{"productId":"agid.30823","price":3064.73,"name":"Linjärstyrskenor böjda"},"currency":"SEK"}
Material
Skenor i stål.
Skruvar i stål.
Passkil rostfritt stål.
Ändplugg plast.
Skruvar i stål.
Passkil rostfritt stål.
Ändplugg plast.
Utförande
Skenor blanka och härdade.
Skruvar förzinkat, galvaniserat stål.
Skruvar förzinkat, galvaniserat stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Skenor i stål.
Skruvar i stål.
Passkil rostfritt stål.
Ändplugg plast.
Skruvar i stål.
Passkil rostfritt stål.
Ändplugg plast.
Utförande
Skenor blanka och härdade.
Skruvar förzinkat, galvaniserat stål.
Skruvar förzinkat, galvaniserat stål.
Anmärkning
Linjärstyrskenorna går att skruva på ovanifrån. På dessa kan en eller flera rullstyrningsvagnar monteras. Med hjälp av det bilaterala spåret går det enkelt att sätta ihop skenorna med en passkil.
Ändpluggar i blå RAL 5002 medföljer alltid som standard.
Detta passar också till systemet:
Rullstyrningsvagnar för linjärstyrskenor 21351.
Linjärstyrskenor raka 21355.
Cylinderskruvar med insexkant 07160 med M5-gänga för storlek 2 eller M8-gänga för storlek 3.
Ändpluggar i blå RAL 5002 medföljer alltid som standard.
Detta passar också till systemet:
Rullstyrningsvagnar för linjärstyrskenor 21351.
Linjärstyrskenor raka 21355.
Cylinderskruvar med insexkant 07160 med M5-gänga för storlek 2 eller M8-gänga för storlek 3.
Fördelar
Komplexa former av böjda och raka linjärstyrskenor kan skapas.
Leveransomfattning
Ändpluggar blå RAL 5002.
Passkilar.
Passkilar.
På begäran
Ytterligare vinklar och radier.
Ändpluggar i andra färger.
Diamantbeläggning.
Ändpluggar i andra färger.
Diamantbeläggning.
Tillbehör
Passkilar 03288-06X22 och 03288-106X22 för storlek 2, 03288-08X28 och 03288-108X28 för storlek 3.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.