{"product":{"productId":"agid.35380","price":159.77,"name":"Tandem-linjärkullager med hållare i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Yttermantel, rullagerstål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Tandem-linjärkullagren är
standard-linjärkullager med dubbel längd. Istället för två standard-linjärkullager kan ett tandem-linjärkullager användas. På så sätt får man mer exakthet med mindre konstruktionsarbete.
standard-linjärkullager med dubbel längd. Istället för två standard-linjärkullager kan ett tandem-linjärkullager användas. På så sätt får man mer exakthet med mindre konstruktionsarbete.
Material
Yttermantel, rullagerstål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en hållare i plast. Dessa ger tyst gång och utmärkta rörelseegenskaper.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.