text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kulstyrning
Material grundkropp
sätthärdningsstål
Material komponent
mässing
Stålnyckel
1.7139
D=diameter
18
L=Längd
71
D1
30
D2
35
L1
34
L2
23
L3
2,8
RoHS
true
UNSPSC Code
31171503

Beskrivning

Material
Styrhylsa sätthärdningsstål 1.7139.
Kulhållare mässing.
Utförande
Sätthärdat stål.
Anmärkning
Kulstyrningarna av stål kan användas inom verktygs- och formkonstruktion.
Kulstyrningarna erbjuder exakt linjärstyrning, hög bärförmåga, en god noggrannhet, robusthet och smidiga rörelser. Egenskaperna bidrar till att öka produktionskvaliteten och till att klara av utmaningarna i komplexa tillverkningsprocesser.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också