{"product":{"productId":"agid.30582","price":753.59,"name":"KULSTYRNING D=12, L=56,SÄTTHÄRDNINGSSTÅL 1.7139, KOMP:MÄSSING"},"currency":"SEK"}
Kulstyrning
sätthärdningsstål
- Exakt linjärstyrning
- Smidig rörelse
Försäljningsenhet
753,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kulstyrning
Material
grundkropp
sätthärdningsstål
Material
komponent
mässing
Stålnyckel
1.7139
D=diameter
12
L=Längd
56
D1
22
D2
26
L1
24
L2
18
L3
2,5
RoHS
true
Beskrivning
Material
Styrhylsa sätthärdningsstål 1.7139.
Kulhållare mässing.
Kulhållare mässing.
Utförande
Sätthärdat stål.
Anmärkning
Kulstyrningarna av stål kan användas inom verktygs- och formkonstruktion.
Kulstyrningarna erbjuder exakt linjärstyrning, hög bärförmåga, en god noggrannhet, robusthet och smidiga rörelser. Egenskaperna bidrar till att öka produktionskvaliteten och till att klara av utmaningarna i komplexa tillverkningsprocesser.
Kulstyrningarna erbjuder exakt linjärstyrning, hög bärförmåga, en god noggrannhet, robusthet och smidiga rörelser. Egenskaperna bidrar till att öka produktionskvaliteten och till att klara av utmaningarna i komplexa tillverkningsprocesser.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.