Glidlager
öppen
aluminium
blå
eloxerad
- Självsmörjande
- Stort temperaturområde, -240 °C till +260 °C
- Vibrationsdämpande
- Smutståliga
614,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager
Utförande 1
öppen
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
blå
Grundkroppens yta
eloxerad
D1=Ytterdiameter
32
D=Innerdiameter
20
L=Längd
45
G
60°
L1
31,26
L2
1,63
W
10,8
Beskrivning
Material
Hus i eloxerat aluminium.
Glidyta av frelon (teflon med fyllämnen).
Glidyta av frelon (teflon med fyllämnen).
Utförande
Linjär glidbussning med frelonbeläggning.
Anmärkning
Nästintill kemiskt inaktiv.
Självsmörjande (fungerar utan tillsats av smörjmedel).
Stort temperaturområde (-240 °C till +260 °C).
Vibrationsdämpande.
Högt statiskt bärighetstal – projicerad yta x P
(P = 1034 N/cm²)
Används inom livsmedel, läkemedel, medicin och kemi.
Okänslig mot smuts.
Självsmörjande (fungerar utan tillsats av smörjmedel).
Stort temperaturområde (-240 °C till +260 °C).
Vibrationsdämpande.
Högt statiskt bärighetstal – projicerad yta x P
(P = 1034 N/cm²)
Används inom livsmedel, läkemedel, medicin och kemi.
Okänslig mot smuts.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.