Material
Glidvagn: grundkropp i zink, glidelement i iglidur® J.
Styrskena i strängpressad profil, EN AW-6060.
Utförande
Glidskena; hårdanodiserad beläggning, 50 µm. Hårdhet 500 HV.
Visa mer
Visa mindre
Styrvagnar
från
154,98 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Styrskenor
från
370,99 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Glidvagn: grundkropp i zink, glidelement i iglidur® J.
Styrskena i strängpressad profil, EN AW-6060.
Utförande
Glidskena; hårdanodiserad beläggning, 50 µm. Hårdhet 500 HV.
Anmärkning
Miniatyrlinjärstyrningarna är helt underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga. Glidelementen av iglidur® J är slittåliga och utbytbara. Användningstemperatur max. 80 °C.
En stor fördel med dessa miniatyrlinjärstyrningar är det kompakta formatet.
** Ange även längd L2 = 12 mm och
* längd L = 500 mm.
Längderna L2 och L måste anges i hela mm.