{"product":{"productId":"agid.18328","price":94.28,"name":"DOSLIBELLS KROPP D1=14 H=6,5 ALUMINIUM,SVART, KOMP:GLAS, E20' EMPFINDLICHKEIT20'"},"currency":"SEK"}
Doslibells Kropp
aluminium
svart
eloxerad
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
- Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
Försäljningsenhet
94,28 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Doslibells Kropp
Produkttyp
rund
Material
grundkropp
aluminium
Material
komponent
glas
Färg
grundkropp
svart
Grundkroppens
yta
eloxerad
D1=Ytterdiameter
14
H=Höjd
6,5
Känslighet
20'
RoHS
true
UNSPSC Code
41111602
Beskrivning
Material
Kropp i rostfritt stål.
Fr.o.m. Ø 14 mm aluminium.
Siktfönster i glas.
Fr.o.m. Ø 14 mm aluminium.
Siktfönster i glas.
Utförande
Aluminium, anodiserat i svart.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Utmärkt blåskontur och eliminering av den plana parallellaxeln genom den invändiga blåsringen.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
Utmärkt blåskontur och eliminering av den plana parallellaxeln genom den invändiga blåsringen.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.