Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Visa mer
Visa mindre
Doslibeller i fattning för fastskruvning, Form A med monteringsfläns
från
94,89 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Doslibeller i fattning för fastskruvning, Form B med inmonteringsfläns
från
94,89 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibeller kan antingen skruvas fast med de tre hålen (Form A) eller monteras in (Form B).
- Form A: justering på den slipade bottenytan
- Form B: justering på undersidan av flänsytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Doslibeller kan antingen skruvas fast med de tre hålen (Form A) eller monteras in (Form B).
- Form A: justering på den slipade bottenytan
- Form B: justering på undersidan av flänsytan
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.