{"product":{"productId":"agid.22393","price":4946.34,"name":"LINJÄRENHET MED KULLAGER, HÖGERGÄNGA,L=500, S=350, ALUMINIUM, KOMP:ROSTFRITTSTÅL"},"currency":"SEK"}
Linjärenhet
med kullager
aluminium
- Linjärenheter för linjär förflyttning och positionering.
- Klarar höga moment.
- Skevningsfri montering.
- Hög styvhet och spelfrihet i styrsliden.
- Högergänga
Försäljningsenhet
4 946,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Linjärenhet
Utförande 1
med kullager
Utförande 2
högergänga
Material
grundkropp
aluminium
Material
komponent
rostfritt stål
B=Bredd
130
G2=Gänga
M6
H=Höjd
54
L=Längd
500
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2x2x20
Slag
S
350
Spindel
Tr 14x3
Typ EP/EPX
30
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Precisionsrör i rostfritt stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Precisionsrör i rostfritt stål.
Trapetsgängad spindel i stål.
Anmärkning
Dubbelrör-linjärenheterna kan drivas elektriskt eller manuellt. Tack vare den korta tillkopplingstiden kan enheterna justeras flera gånger per dag med låg hastighet och hög stabilitet. Kan ställas in på bredden, längden och höjden.
Dubbelrör-linjärenheternas trapetsgängade spindlar har antingen kullager eller glidlager. Dubbelrör-linjärenheternas slädar är försedda med en glidstyrning.
Dubbelrör-linjärenheternas trapetsgängade spindlar har antingen kullager eller glidlager. Dubbelrör-linjärenheternas slädar är försedda med en glidstyrning.
Tekniska data
Drifttid: S3, 30 % (vid 60 min.)
Temperaturområde
Temperaturområde 0 °C till +60 °C
På begäran
Ytterligare längder.
Integrerad spindelklämma.
Integrerad spindelklämma.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.