text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Styrbussning
Material grundkropp
sätthärdningsstål
Stålnyckel
1.7139
D=diameter
10
L=Längd
17
D1
14
D2
16
L2
3

Beskrivning

Material
Styrhylsor av sätthärdningsstål 1.7139 eller brons.
Utförande
Sätthärdat stål.
Anmärkning
Styrhylsan av stål eller brons är en komponent som används inom verktygs- och formkonstruktion. Styrhylsorna kännetecknas av precision, lång livslängd och enkel montering. Dessa hylsor är konstruerade utan centreringsfläns för att säkerställa maximal flexibilitet vid användning.

Styrhylsan av stål eller brons är en komponent som kan användas inom verktygs- och formkonstruktion och kännetecknas av utmärkt kvalitet, precision och tillförlitlighet. Styrhylsan är konstruerad utan centreringsfläns och har en passdiameter som garanterar enkel montering och att den sitter fast ordentligt.
Tillbehör
Fästklämmor DIN 23682
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också