Material
Rostfritt stål.
Utförande
Slipade funktionsytor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Slipade funktionsytor.
Anmärkning
UNILOCK kompensationsspännbultar lämpar sig för att spänna fast och positionera arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast med växelelementet och anpassas till de olika grundmodulerna.
Med form-typen X-riktning går det att uppnå en stickmåttskompensation på ± 1 mm i en riktning.
Med form-typen XY-riktning går det att uppnå en stickmåttskompensation på ± 1 mm i alla riktningar.
Med UNILOCK kompensationsspännbultar i kombination med fästskruvarna M10 kan hållkrafter på upp till 35 000 N uppnås.
Ytterligare spännbultar i samma systemstorlek är K0967, K1471, K0968 och K0967 med gängbultar.
Spännbultarna skruvas fast med växelelementet och anpassas till de olika grundmodulerna.
Med form-typen X-riktning går det att uppnå en stickmåttskompensation på ± 1 mm i en riktning.
Med form-typen XY-riktning går det att uppnå en stickmåttskompensation på ± 1 mm i alla riktningar.
Med UNILOCK kompensationsspännbultar i kombination med fästskruvarna M10 kan hållkrafter på upp till 35 000 N uppnås.
Ytterligare spännbultar i samma systemstorlek är K0967, K1471, K0968 och K0967 med gängbultar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
Stickmåttskompensation på ± 1 mm i en/alla riktningar är möjlig.
Leveransomfattning
1x UNILOCK kompensationsspännbult med fästskruv.
Ritningsinformation
1) Upprepningsnoggrannhet <0,05 mm
2) ± 1 mm stickmåttskompensation
3) Monteringskontur
2) ± 1 mm stickmåttskompensation
3) Monteringskontur
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.