- Nollpunktsspännsystem
- Manuell manövrering
- Kan anpassas för maskinbord med hålrastersystem eller T-spår
- Mycket hög upprepningsnoggrannhet
- Bearbetning från 5 håll utan störande kanter
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-basmodul för 5-axlig bearbetning kan användas direkt på maskinbord med hålrastersystem eller maskinbord med T-spår samt på rasterplattor med rasteravstånd på 40/50 mm, systemstorlek M12. Passar till UNILOCK-nollpunktsspännsystem med UNILOCK-spännbultar. Med motsvarande adapterspännbult kan den även monteras direkt på alla vanliga nollpunktsspännsystem.
Basmodulen utan fot passar bra för platsbesparande uppspänningar.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Basmodulen utan fot passar bra för platsbesparande uppspänningar.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.