Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
Med UNILOCK-basmodulen för 5-axlig bearbetning VARIO kan arbetsstycken och fixturer spännas fast flexibelt.
Basmodulen VARIO kan fästas via skenan i foten med en eller två UNILOCK-spännbultar. Om man använder två spännbultar leds skenan mellan spännbultarna och kan bara skjutas framåt eller bakåt utmed spännbultarnas riktning. Använder man bara en UNILOCK-spännbult kan basmodulen VARIO rotera fritt. Positionen fixeras med de bakre sexkantskruvarna. På så sätt kan olika stickmått nås. Ofta används denna basmodul som tredje eller fjärde spännpunkt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning och kompatibilitet med pneumatiska nollpunktsspännsystem finns många kombinationer av användningsmöjligheter.
Basmodulen VARIO kan fästas via skenan i foten med en eller två UNILOCK-spännbultar. Om man använder två spännbultar leds skenan mellan spännbultarna och kan bara skjutas framåt eller bakåt utmed spännbultarnas riktning. Använder man bara en UNILOCK-spännbult kan basmodulen VARIO rotera fritt. Positionen fixeras med de bakre sexkantskruvarna. På så sätt kan olika stickmått nås. Ofta används denna basmodul som tredje eller fjärde spännpunkt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning och kompatibilitet med pneumatiska nollpunktsspännsystem finns många kombinationer av användningsmöjligheter.
Tekniska data
- Dragkraft 15 kN.
- Åtdragningsmoment 15 Nm.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Åtdragningsmoment 15 Nm.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
Fördelar
- Inställbar basmodul som kan användas flexibelt.
- Manövreras mekaniskt.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
- Manövreras mekaniskt.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Tillbehör
Spännbultar 42208, 42209, 42210, 42211.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.