Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO form A systemstorlek 80 mm
från
12 752,51 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning DUO form B systemstorlek 80 mm
från
16 967,74 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-basmodulerna för 5-axlig bearbetning DUO med sina tre gränssnitt för spännbultar används för stabila, höga uppbyggnader med tunga arbetsstycken.
Jämfört med runda basmoduler ger de stora måtten en större anliggningsyta.
Basmodulerna DUO kan användas nedåt eller uppåt genom dubbelgränssnittet.
Via de genomgående hålen på båda sidor i form A kan de även fästas med cylinderskruvar. Utförandet form B kan på dubbelgränssnittets sida även fästas nedåt med en spännbult.
Spännjärn kan fästas på spännkanten på sidan.
Passhålen ger möjlighet till ytterligare positionering.
För stabila höjningar av skruvstycken fästs två UNILOCK-basmoduler för 5-axlig bearbetning DUO med dubbelgränssnittet nedåt på maskinbordet. Skruvstyckenas infästning sker uppåt med enkelgränssnittet.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning och kompatibilitet med pneumatiska nollpunktsspännsystem finns många användningsmöjligheter.
Jämfört med runda basmoduler ger de stora måtten en större anliggningsyta.
Basmodulerna DUO kan användas nedåt eller uppåt genom dubbelgränssnittet.
Via de genomgående hålen på båda sidor i form A kan de även fästas med cylinderskruvar. Utförandet form B kan på dubbelgränssnittets sida även fästas nedåt med en spännbult.
Spännjärn kan fästas på spännkanten på sidan.
Passhålen ger möjlighet till ytterligare positionering.
För stabila höjningar av skruvstycken fästs två UNILOCK-basmoduler för 5-axlig bearbetning DUO med dubbelgränssnittet nedåt på maskinbordet. Skruvstyckenas infästning sker uppåt med enkelgränssnittet.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning och kompatibilitet med pneumatiska nollpunktsspännsystem finns många användningsmöjligheter.
Tekniska data
- Dragkraft 15 kN.
- Åtdragningsmoment 15 Nm.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Åtdragningsmoment 15 Nm.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
Fördelar
- Stabil basmodul.
- Tre gränssnitt för spännbultar.
- Flexibla infästningsalternativ.
- Manövreras mekaniskt.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
- Tre gränssnitt för spännbultar.
- Flexibla infästningsalternativ.
- Manövreras mekaniskt.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Tillbehör
Spännbultar 42208, 42209, 42210, 42211.