Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning, större version, systemstorlek 80 mm
från
6 798,75 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning, litet version, systemstorlek 80 mm
från
5 982,90 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK bottenplattorna för 5-axlig bearbetning för universalspänning passar på maskinbord med hålrastersystem eller i T-spår samt på rasterplattor. Tack vare sin stabila konstruktion är dessa höjningar idealiska som baselement för stora och tunga arbetsstycken. Infästningsspårens placering gör att de kan anpassas flexibelt till arbetsstycket och maskinbordet.
Med de större utförandena kan större T-spårsavstånd uppnås.
De mindre utförandena har öppna infästningsspår för att förbättra spånavledningen.
Med de större utförandena kan större T-spårsavstånd uppnås.
De mindre utförandena har öppna infästningsspår för att förbättra spånavledningen.
Fördelar
Stabil konstruktion för infästning av basmodulen för 5-axlig bearbetning när stora och tunga arbetsstycken ska spännas fast.
Bottenplattorna fästs snabbt genom det stora antalet infästningsspår på maskinbordet.
Arbetsstyckena kan positioneras flexibelt på maskinbordet.
Bottenplattorna fästs snabbt genom det stora antalet infästningsspår på maskinbordet.
Arbetsstyckena kan positioneras flexibelt på maskinbordet.
Ritningsinformation
Form GA: större version
Form KA: litet version
Form KA: litet version