text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning
Med centreringsspännbultarna kan basmoduler positioneras på maskinbord.
Centreringsspännbultarna kan spännas fast i spänntångsfästen. Modulens position definieras med maskinens spindel/styrning.

Kan användas i Weldon, Whistle Notch och spänntångsfästen.
Upprepningsnoggrannhet: < 0,021 mm
Positioneringsnoggrannhet: < 0,049 mm

Stötdämparfunktion som skydd för maskinspindeln
Dämpningsslag: 5,4 mm
OBS: Om dämpningsslaget på 5,4 mm överskrids kan maskinen skadas.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment