text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Basmodul, 5-Axlig Bearbetning
Storlek
Sistemske velikosti 50MM
Utförande 1
UNILOCK
Utförande 2
dubbelspänning
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
oxiderad
D=diameter
50
H=Höjd
75
Dragkraft kN
10
RoHS
true
SW
4
Åtdragnings- moment max. Nm
10

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-basmodulerna för 5-axlig bearbetning för dubbelspänning kan användas direkt på maskinbord med hålsrastersystem eller T-spår samt på rasterplattor.
 
Tack vare basmodulens smala utförande kan de fästas i rasteravstånd från 40 mm.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M8, M10:
- Hållkraft (M8) 15 000 N
- Hållkraft (M10) 25 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också