Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-basmodulerna för 5-axlig bearbetning, systemstorlek 50, kan användas direkt på maskinbord med hålsrastersystem eller T-spår samt på rasterplattor. Dessutom kan basmodulen i systemstorlek 50 kombineras med systemstorlek 80. Mindre arbetsstycken kan spännas enkelt med modulspännsystemet.
Passar UNILOCK-nollpunktsspännsystem med UNILOCK-spännbult D=18 mm.
Med motsvarande spännbult kan den även monteras direkt på alla vanliga nollpunktsspännsystem.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M8, M10:
- Hållkraft (M8) 15 000 N
- Hållkraft (M10) 25 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Passar UNILOCK-nollpunktsspännsystem med UNILOCK-spännbult D=18 mm.
Med motsvarande spännbult kan den även monteras direkt på alla vanliga nollpunktsspännsystem.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M8, M10:
- Hållkraft (M8) 15 000 N
- Hållkraft (M10) 25 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.