Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK 5-axliga basmoduler med systemstorlek 138 är lämpliga för fastspänning av stora och tunga arbetsstycken. Arbetsstyckena kan sättas direkt i basmodulen med spännbulten eller med reduktionsadaptern. Basmodulerna skruvas fast på motsvarande basplattor eller direkt på maskinbordet. Flexibel positionering är möjlig. Genom att kombinera två moduler, undersidan på undersidan, kan en dubbel spännmodul skapas och användas.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M16, M20, M24:
- Hållkraft (M16) 75 000 N
- Hållkraft (M20) 160 000 N
- Hållkraft (M24) 230 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M16, M20, M24:
- Hållkraft (M16) 75 000 N
- Hållkraft (M20) 160 000 N
- Hållkraft (M24) 230 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.