Justerplattor
för nollpunkts-spännsystem
aluminium
- För snabbt byte i nollpunktsspännsystem
- Kan bearbetas individuellt för kunden
- Båda sidorna är slipade
- Höghållfast aluminium
3 137,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerplattor
Form
A
Utförande 1
för nollpunkts-spännsystem
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
199
H=Höjd
25
L=Längd
199
Beskrivning
Material
Höghållfast aluminium.
Anmärkning
De utbytbara plattorna är särskilt lämpliga för snabbt byte av fixturer på nollpunktsspännplattor.
Slipade på båda sidor. Spännbultarnas stickmått standard 200 mm. Komplett med spännbultar och handtag.
Slipade på båda sidor. Spännbultarnas stickmått standard 200 mm. Komplett med spännbultar och handtag.
På begäran
Ytterligare stickmått och specialstorlekar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.