text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Modulhöjningarna kan monteras på UNILOCK-spännmoduler via två nollpunkt-växelgränssnitt. Monteringen görs med ett avstånd på 200 mm med en annan spännmodul. Modulhöjningar gör att anordningar och arbetsstycken snabbt kan växlas med upprepningsbar exakthet i maskinrummet. Spännsystemen erbjuder optimal åtkomst vid bearbetning av arbetsstycken genom växelgränssnitt som är höjda eller lutar i en vinkel. Genom att använda modulhöjningarna kan man få en centrerad uppställning i maskinrummet.
Genom att orientera och positionera klämläget kan man bearbeta på flera sidor.
Material
Grundkropp, verktygsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Spännmodul, sätthärdade och slipade funktionsytor.
Anmärkning
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.

Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.

Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.

Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning finns många användningsmöjligheter.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo på 25 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
Temperaturområde
+5 °C till +60 °C.
Fördelar
- Turbofunktion standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Ritningsinformation
1) Monteringsgänga för lyftöglor för att balansera ut viktfördelningen vid svängning
2) Luftanslutning G1/8, turbofunktion
3) Luftanslutning G1/8, öppen
Tillbehör
Spännbult 42208
Skyddsbult för spännmodul 42796
Täckskydd för spännmodul 42796
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också