Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning
UNILOCK-spännmodulerna kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen.
UNILOCK spännmoduler EGM 110-75 kan användas vid små stickmått på maskinbord eller i andra anordningar. Denna spännmodul kan även monteras i kombination med pallkoppling inom robotautomation. På det sättet kan spännpallar växlas automatiserat vid robotautomation via UNILOCK nollpunktsspännsystem. Via den integrerade avläsningsfunktionen kan spännskjutdelens läge registreras som ”öppen/stängd”.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
UNILOCK spännmoduler EGM 110-75 kan användas vid små stickmått på maskinbord eller i andra anordningar. Denna spännmodul kan även monteras i kombination med pallkoppling inom robotautomation. På det sättet kan spännpallar växlas automatiserat vid robotautomation via UNILOCK nollpunktsspännsystem. Via den integrerade avläsningsfunktionen kan spännskjutdelens läge registreras som ”öppen/stängd”.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.
Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.
Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
Tekniska data
- Dragkraft med turbo på 14 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Vridsäkring.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Vridsäkring.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Lämpat för smala stickmått.
- Spännmodul för robotautomation.
- Funktion för avläsning om spännskjutdelen är ”öppen/stängd”.
- Turbofunktion standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
- Spännmodul för robotautomation.
- Funktion för avläsning om spännskjutdelen är ”öppen/stängd”.
- Turbofunktion standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Leveransomfattning
1x spännmodul.
- 2x O-ring Ø4x1,50 för medietillförsel.
- 2x O-Ring Ø4x1,50 för avläsningsfunktioner.
- 4x fästskruvar.
- 4x täcklock för fästskruvar.
- 2x O-ring Ø4x1,50 för medietillförsel.
- 2x O-Ring Ø4x1,50 för avläsningsfunktioner.
- 4x fästskruvar.
- 4x täcklock för fästskruvar.
Observera
Rekommenderad nominell slangbredd:
- Upp till fyra spännmoduler nominell slangbredd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler nominell slangbredd 8 mm.
- Upp till fyra spännmoduler nominell slangbredd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler nominell slangbredd 8 mm.
Funktionsprincip
Spännmodulerna kan anslutas via bottenplattans anslutningar eller i gänganslutningen direkt på spännmodulen.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det finns fyra sätt att göra detta:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas där.
Om spännmodulen används inom robotautomation ska spännmodulen aktiveras via gänganslutningar nedtill eller framtill.
För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.
Det finns fyra sätt att göra detta:
1) Ansluta och använda turbofunktionen i bottenplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas där.
Om spännmodulen används inom robotautomation ska spännmodulen aktiveras via gänganslutningar nedtill eller framtill.
Ritningsinformation
1) Monteringsprofil:
Spännmodul som påbyggnadsmodul
2) Monteringsprofil:
Spännmodul som monteringsmodul
a) slanglös anslutning på botten (öppna)
O-ring Ø4x1,5
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
O-ring Ø4x1,5
d) avluftning
e) slanglös anslutning på botten (avläsningsfunktion spännskjutdelsläge öppet)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) sidoanslutning G1/8 (öppna manövrering)
g) seitlisidoanslutning G1/8 (turbo)
h) slanglös anslutning på botten (avläsningsfunktion spännskjutdelsläge stängt)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15 l/min
j) slanglös anslutning på botten(spärrluftanslutning)
Spännmodulens anslutningar är märkta med pilsymboler runt omkretsen.
Spännmodul som påbyggnadsmodul
2) Monteringsprofil:
Spännmodul som monteringsmodul
a) slanglös anslutning på botten (öppna)
O-ring Ø4x1,5
b) slanglös anslutning på botten (turbo)
O-ring Ø4x1,5
d) avluftning
e) slanglös anslutning på botten (avläsningsfunktion spännskjutdelsläge öppet)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15 l/min
f) sidoanslutning G1/8 (öppna manövrering)
g) seitlisidoanslutning G1/8 (turbo)
h) slanglös anslutning på botten (avläsningsfunktion spännskjutdelsläge stängt)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15 l/min
j) slanglös anslutning på botten(spärrluftanslutning)
Spännmodulens anslutningar är märkta med pilsymboler runt omkretsen.
Tillbehör
- UNILOCK spännbult 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- Pallkoppling för UNILOCK spännmodul 42780-45.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- Pallkoppling för UNILOCK spännmodul 42780-45.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.